Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 3.0 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10316528

Staré objednací číslo:

QFG-16224

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,8149 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Typ rychlonasazovací průchodka
Průměr otvoru 16.0 mm
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celkový průměr 19.5 mm
Celková výška 9.5 mm
Tloušťka panelu 3.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás