Menu Vyhledávání

Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

Rychlonasazovací průchodka chrání vodiče proti poškození hranami panelů. Díky zkosenému tvaru se snadno zasunou na místo a ušetří čas při montáži.
Nové objednací číslo:

10316542

Staré objednací číslo:

QFG-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,7931 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 793,10 Kč

1000 x 10,7931 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž silikonová
Typ rychlonasazovací průchodka
Vnitřní průměr 18.0 mm
Celkový průměr 29.5 mm
Celková výška 10.4 mm
Tloušťka panelu 3.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás