Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,6098 Kč - 32,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
14,8648 Kč - 24,1379 Kč | 500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,8707 Kč - 20,9307 Kč | 92 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 4757 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2311 Kč - 7,1475 Kč | 22350 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 2570 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 5633 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 3200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,7931 Kč - 10,7931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,1605 Kč - 6,753 Kč | 3000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
13,6098 Kč - 16,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
16,092 Kč - 26,1599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.