Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 12.5 mm 9.5 mm TPE

One Side diaphragm grommet has a centre film that allows for a range of different size wires to pierce through and keep a seal to prevent dirt and dust ingress.
Nové objednací číslo:

10002636

Staré objednací číslo:

DGB-5

30200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 2,4124 Kč
10000 + 2,1195 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 412,40 Kč

1000 x 2,4124 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál TPE
Průměr otvoru 12.5 mm
Vnitřní průměr 9.5 mm
Celkový průměr 15.7 mm
Celková výška 6.4 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás