Menu Vyhledávání

Průchodky s prodlouženým hrdlem 7.6 mm 3.8 mm PVC

Tato průchodka s prodlouženým hrdlem je vyrobena z pružného černého PVC a poskytuje dodatečnou oporu a ochranu kabelů a vodičů procházejících deskami.
Nové objednací číslo:

10084984

Staré objednací číslo:

12461

13606 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 7,1321 Kč
2500 + 3,2769 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 783,03 Kč

250 x 7,1321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Průměr otvoru 7.6 mm
Průměr hlavy 14.2 mm
Tloušťka panelu 3.8 mm
Délka návleku 31.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás