Menu Vyhledávání

Průchodky s prodlouženým hrdlem 9.5 mm 2.6 mm PVC

Tato průchodka s prodlouženým hrdlem je vyrobena z pružného černého PVC a poskytuje dodatečnou oporu a ochranu kabelů a vodičů procházejících deskami.
Nové objednací číslo:

10085028

Staré objednací číslo:

12468

9185 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,7261 Kč
5000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 363,05 Kč

500 x 6,7261 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Průměr otvoru 9.5 mm
Průměr hlavy 14.0 mm
Tloušťka panelu 2.6 mm
Délka návleku 23.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás