Menu Vyhledávání

Průchodky s prodlouženým hrdlem 9.5 mm 2.4 mm PVC

Tato průchodka s prodlouženým hrdlem je vyrobena z pružného černého PVC a poskytuje dodatečnou oporu a ochranu kabelů a vodičů procházejících deskami.
Nové objednací číslo:

10104286

Staré objednací číslo:

50687

6655 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 16,5472 Kč
1000 + 5,7591 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 654,72 Kč

100 x 16,5472 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál PVC
Průměr otvoru 9.5 mm
Průměr hlavy 14.2 mm
Tloušťka panelu 2.4 mm
Délka návleku 14.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás