10313626
HGSR-3
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 48,883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Typ | Hole Grommet |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Vnitřní průměr | 7.7 mm |
Vnitřní průměr | 0.303 in |
Celkový průměr | 10.9 mm |
Celkový průměr | 0.429 in |
Celková výška | 4.8 mm |
Celková výška | 0.189 in |
Tloušťka panelu | 0.8 mm |
Tloušťka panelu | 0.031 in |
Materiál (podrobně) | pryž silikonová |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku