10313633
HGSR-4
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 50,707 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Typ | Hole Grommet |
Průměr otvoru | 1.5 mm |
Průměr otvoru | 0.059 in |
Průměr otvoru | 1.5 mm |
Průměr otvoru | 0.059 in |
Vnitřní průměr | 8.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.315 in |
Celkový průměr | 11.0 mm |
Celkový průměr | 0.433 in |
Celková výška | 6.2 mm |
Celková výška | 0.244 in |
Tloušťka panelu | 0.7 mm |
Tloušťka panelu | 0.028 in |
Materiál (podrobně) | pryž silikonová |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Cena/ za kus včetně DPH | 60.1525 CZK |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku