Menu Vyhledávání

Průchodky stupňovité 10.0 mm 22.0 mm (DIA) černá

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Nové objednací číslo:

10376874

Staré objednací číslo:

443001559907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 15,1158 Kč
250 - 999 8,548 Kč
1000 + 6,1774 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

755,79 Kč

50 x 15,1158 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 26.0 mm
Celková výška 29.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás