Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

Provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10638538

Staré objednací číslo:

HGSR-8

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0096 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 009,60 Kč

1000 x 3,0096 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž silikonová
Průměr otvoru 8.0 mm
Průměr otvoru 16.8 mm
Celková výška 6.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás