Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225004

Staré objednací číslo:

283120101499

6450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 8,3634 Kč
500 - 999 7,5187 Kč
1000 + 6,6879 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

418,17 Kč

50 x 8,3634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás