Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a PG thread.
Nové objednací číslo:

10367971

Staré objednací číslo:

283120122599

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 8,3634 Kč
500 - 999 7,5187 Kč
1000 + 6,6879 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

418,17 Kč

50 x 8,3634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás