Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a PG thread.
Nové objednací číslo:

10368008

Staré objednací číslo:

283200122599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 10,4026 Kč
500 - 999 9,3567 Kč
1000 + 8,3249 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

520,13 Kč

50 x 10,4026 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás