Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368022

Staré objednací číslo:

283320022599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 31,356 Kč
250 - 499 28,2161 Kč
500 + 25,0904 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

783,90 Kč

25 x 31,356 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás