Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a PG thread.
Nové objednací číslo:

10368039

Staré objednací číslo:

283320122599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 23,4149 Kč
250 - 499 21,0636 Kč
500 + 18,7262 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

585,37 Kč

25 x 23,4149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás