Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225189

Staré objednací číslo:

283400001499

175 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 65,609 Kč
250 - 499 59,0551 Kč
500 + 52,5012 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 640,23 Kč

25 x 65,609 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás