Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225202

Staré objednací číslo:

283400101499

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 55,6579 Kč
250 - 499 49,9978 Kč
500 + 44,4785 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 391,45 Kč

25 x 55,6579 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás