Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225226

Staré objednací číslo:

283500001499

125 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 84,5457 Kč
100 - 199 76,0953 Kč
200 + 67,6449 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

845,46 Kč

10 x 84,5457 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás