Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368053

Staré objednací číslo:

283500022599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 85,3665 Kč
100 - 199 76,8341 Kč
200 + 68,3017 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

853,67 Kč

10 x 85,3665 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás