Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368060

Staré objednací číslo:

283630022599

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 674,8321 Kč
50 - 99 607,3544 Kč
100 + 539,8489 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

3 374,16 Kč

5 x 674,8321 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás