Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225271

Staré objednací číslo:

283630059999

855 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 681,3838 Kč
50 - 99 613,2511 Kč
100 + 545,0901 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

3 406,92 Kč

5 x 681,3838 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás