Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This liquid tight grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit PG threads.
Nové objednací číslo:

10314203

Staré objednací číslo:

LTG-34716

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 73,2646 Kč
1000 + 52,9753 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

36 632,30 Kč

500 x 73,2646 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás