Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou M20 TPE bílá

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Nové objednací číslo:

10355404

Staré objednací číslo:

1664668

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 34,8616 Kč
250 - 999 30,2134 Kč
1000 + 25,5652 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 743,08 Kč

50 x 34,8616 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 20.5 mm
Průměr vložky 4.0 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Barva bílá
Velikost závitu M20
Celková výška 20.0 mm
Celní nomenklatura 3917390099

Produkt 1664668 nahrazuje:

Průchodky s membránou 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Nové objednací číslo: 10542040
Staré objednací číslo: 284200016445

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás