Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou M25 TPE šedá světlá

Tato těsnicí průchodka je vyrobena z šedého polyamidu a termostatického elastomeru. Je určena pro panely velikosti M25. Průchodka s membránou je vhodná pro kabely s průměrem 4,0 až 13 mm. Je vhodná pro hladké otvory v panelu tloušťky 5,7 mm, rychlá montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10355442

Staré objednací číslo:

1664672

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 42,436 Kč
250 - 999 36,8078 Kč
1000 + 31,1375 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 121,80 Kč

50 x 42,436 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 25.5 mm
Průměr vložky 5.0 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Barva šedá světlá
Velikost závitu M25
Celková výška 20.0 mm
Celní nomenklatura 3917390099

Produkt 1664672 nahrazuje:

Průchodky s membránou M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA; TPE
Nové objednací číslo: 10542071
Staré objednací číslo: 284250022545

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás