Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 35.0 mm M25 PA; TPE černá

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Nové objednací číslo:

10355459

Staré objednací číslo:

1664673

1006 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 42,492 Kč
250 - 999 36,8078 Kč
1000 + 31,1375 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 124,60 Kč

50 x 42,492 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 25.5 mm
Průměr vložky 5.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
Barva černá
Velikost závitu M25
Celková výška 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás