Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou M20 PA; TPE černá

Tato těsnicí průchodka je vyrobena z černého polyamidu a termoplastického elastomeru. Je vhodná pro panel velikosti M20. Membránový vstup umožňuje rozsah průměru kabelu 4,0–11,0 mm. Je vhodná pro hladké otvory, umožňuje rychlou instalaci bez nářadí do tloušťky panelu 0,5–3,0 mm.
Nové objednací číslo:

10225301

Staré objednací číslo:

284200159945

8800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 35,7332 Kč
250 - 999 30,9688 Kč
1000 + 26,2044 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 786,66 Kč

50 x 35,7332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 20.0 mm
Průměr vložky 4.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
Barva černá
Velikost závitu M20
Celková výška 19.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás