Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE bílá

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368077

Staré objednací číslo:

285316016445

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 11,5879 Kč
250 - 999 10,04 Kč
1000 + 8,52 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

579,40 Kč

50 x 11,5879 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 23.5 mm
Průměr vložky 4.0 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Barva bílá
Velikost závitu M16
Celková výška 11.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás