Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE bílá

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368138

Staré objednací číslo:

285325016445

780 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 22,4088 Kč
250 - 999 19,4108 Kč
1000 + 16,4405 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 120,44 Kč

50 x 22,4088 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 32.5 mm
Průměr vložky 7.0 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Barva bílá
Velikost závitu M25
Celková výška 11.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás