Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE šedá

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Nové objednací číslo:

10277003

Staré objednací číslo:

494633

2708 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 20,2469 Kč
3000 + 17,8111 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 024,69 Kč

100 x 20,2469 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
Barva Grey
Velikost závitu M20
Celková výška 11.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás