Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 34.7 mm M25 PA; TPE šedá

Tato těsnicí průchodka je vyrobena z šedého polyamidu a termostatického elastomeru. Je určena pro panely velikosti M25. Průchodka s membránou je vhodná pro kabely s průměrem 4,0 až 13 mm. Je vhodná pro hladké otvory v panelu tloušťky 5,7 mm, rychlá montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10390665

Staré objednací číslo:

494639

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 1499 51,0679 Kč
1500 + 44,6052 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 553,40 Kč

50 x 51,0679 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
Barva Grey
Velikost závitu M25
Celková výška 19.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás