Menu Vyhledávání

Průchodky membránové – montované do otvorů

Skladem

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Průměr vložky Koupit
26,2044 Kč - 35,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
44,6052 Kč - 51,0679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,4725 Kč - 22,3026 Kč 50 Skladem
20.7 mm
19.8 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
8,52 Kč - 11,5879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
4.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
31,1375 Kč - 42,436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
5.0 mm
30,5774 Kč - 41,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
5.0 mm
25,5652 Kč - 34,8616 Kč 50 Skladem
20.5 mm
4.0 mm
26,1252 Kč - 35,5897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
4.0 mm
31,1375 Kč - 42,492 Kč 1006 Skladem
25.5 mm
5.0 mm
24,8416 Kč - 33,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
4.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky s membránou 30.0 mm M20 PA; TPE bílá

10225288

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    19.0 mm
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE bílá

10225318

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE černá

10368121

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 34.7 mm M25 PA; TPE šedá

10390665

Cenové rozmezí
51,0679 Kč - 44,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 33.0 mm Non Threaded PA; TPE šedá

10277034

Cenové rozmezí
22,3026 Kč - 19,4725 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.7 mm
  • Průměr vložky
    19.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    Grey
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE bílá

10368107

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE bílá

10368077

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE černá

10225332

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou M25 TPE šedá světlá

10355442

Cenové rozmezí
42,436 Kč - 31,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou M25 TPE bílá

10355435

Cenové rozmezí
41,694 Kč - 30,5774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou M20 TPE bílá

10355404

Cenové rozmezí
34,8616 Kč - 25,5652 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou M20 PA; TPE šedá světlá

10355411

Cenové rozmezí
35,5897 Kč - 26,1252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 35.0 mm M25 PA; TPE černá

10355459

Cenové rozmezí
42,492 Kč - 31,1375 Kč

Skladové zásoby
1006 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou M20 TPE černá

10355428

Cenové rozmezí
33,875 Kč - 24,8416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20