Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 2723 Skladem
12.7 mm
Plochý
1.8 mm
2,0079 Kč - 6,6794 Kč 400 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
1,0388 Kč - 3,4443 Kč 400 Skladem
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
6,4702 Kč - 20,4566 Kč 100 Skladem
28.0 mm
kulaté
3.2 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
Dvojité
1.6 mm
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
Plochý
2.5 mm
4,8248 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Plochý
1.6 mm
5,0618 Kč - 5,0618 Kč 3925 Skladem
12.7 mm
kulaté
2.5 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 337 Skladem
16.7 mm
kulaté
3.2 mm
2,6654 Kč - 2,6654 Kč 720 Skladem
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
10258729 3,6215 Kč - 4,3313 Kč 487 Skladem
12.9 mm
kulaté
2.5 mm
6,5911 Kč - 6,5911 Kč 128 Skladem
12.9 mm
kulaté
4.0 mm
5,4757 Kč - 6,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
10,5169 Kč - 10,5169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
7,1995 Kč - 7,9673 Kč 400 Skladem
22.2 mm
kulaté
1.6 mm
63,9994 Kč - 63,9994 Kč 500 Skladem
22.2 mm
Kulaté/ploché
2.5 mm
1,7291 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
Dvojité
3.5 mm
10258699 2,6654 Kč - 2,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
kulaté
1.6 mm
4,0561 Kč - 4,0561 Kč 1500 Skladem
12.9 mm
kulaté
1.6 mm
4,114 Kč - 4,114 Kč 4915 Skladem
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací Plochý 3 × 7,6 mm polyamid černá

10027424

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
2723 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3 x 7.6 mm
  • Délka hlavy
    10.2 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281543

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281581

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281642

Cenové rozmezí
20,4566 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    28.0 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10027387

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    10.4 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 4.1 x 7.6 mm polyamid černá

10027400

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    4.1 x 7.6 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3.7 x 7.6 mm polyamid černá

10173350

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.7 x 7.6 mm
  • Délka hlavy
    10.4 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 mm; 7,4 mm polyamid černá

10173398

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
3925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 mm;7.4 mm
  • Délka hlavy
    10.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,26 mm polyamid černá

10027448

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
337 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.26 mm
  • Délka hlavy
    17.3 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10258682

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 5,6 – 6,3 mm polyamid černá

10258729

Cenové rozmezí
4,3313 Kč - 3,6215 Kč

Skladové zásoby
487 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid bílá

10258767

Cenové rozmezí
6,5911 Kč - 6,5911 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258804

Cenové rozmezí
6,5621 Kč - 5,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 11,0 mm polyamid černá

10258842

Cenové rozmezí
10,5169 Kč - 10,5169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 13,5 – 15,2 mm polyamid černá

10258897

Cenové rozmezí
7,9673 Kč - 7,1995 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    13.5 - 15.2 mm
  • Délka hlavy
    22.2 mm
Průchodky odlehčovací Kulaté/ploché polyamid černá

10258668

Cenové rozmezí
63,9994 Kč - 63,9994 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Kulaté/ploché
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 15.2 mm
  • Délka hlavy
    22.2 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 6,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281505

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 3,0 – 4,7 mm polyamid černá

10258699

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 - 4.7 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid černá

10258736

Cenové rozmezí
4,0561 Kč - 4,0561 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258774

Cenové rozmezí
4,114 Kč - 4,114 Kč

Skladové zásoby
4915 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    7.6 mm