Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
5,1409 Kč - 6,3468 Kč 393 Skladem
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
4,2551 Kč - 5,2534 Kč 700 Skladem
12.7 mm
Plochý
2.5 mm
3,3186 Kč - 4,097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
3,1653 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
Plochý
2.5 mm
11,229 Kč - 13,8629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Plochý
1.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací kulaté 0,325–0,360" polyamid černá

10363515

Cenové rozmezí
6,3468 Kč - 5,1409 Kč

Skladové zásoby
393 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    0.325 - 0.360 in
  • Délka hlavy
    16.9 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 7,6 mm polyamid černá

10363478

Cenové rozmezí
5,2534 Kč - 4,2551 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.6 mm
  • Délka hlavy
    12.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10222270

Cenové rozmezí
4,097 Kč - 3,3186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    11.1 mm
Průchodky odlehčovací Plochý Odlehčovací prvek polyamid černá

10363461

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    Strain Relief
  • Délka hlavy
    11.6 mm
Průchodky odlehčovací Plochý SPT polyamid černá

10222232

Cenové rozmezí
13,8629 Kč - 11,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    SPT
  • Délka hlavy
    14.4 mm