Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 9.6 mm 17.6 mm 2.3 mm

Průchodka Flip poskytuje ochranu proti oděru vodičů procházejících kovovými panely s ostrými hranami. Tento díl odpovídá normě NAS1368.
Nové objednací číslo:

10313459

Staré objednací číslo:

GFA-N6B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 24,4726 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 447,26 Kč

100 x 24,4726 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Speciální vlastnosti Minimální a maximální tloušťka desky jsou podle NAS normy
Typ Flip Grommet
Průměr otvoru 12.7 mm
Výška pod záhyb 7.5 mm
Celkový průměr 17.6 mm
Celková výška 10.7 mm
Tloušťka panelu 2.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vojenské specifikace NAS1368-N6B
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás