Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 9.0 mm 11.0 mm TPE; TPV černá

This TPE TPV grommet can be used with the corresponding nylon plate (ordered separately) to make up cable entry system providing IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Nové objednací číslo:

10207574

Staré objednací číslo:

1334535

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 69,6265 Kč
20 + 63,3007 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

696,27 Kč

10 x 69,6265 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 22.3 mm
Výška 33.0 mm
Délka 20.0 mm
Vnější průměr 22.2 mm
Barva černá
Materiál TPE; TPV

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás