Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit |
---|---|---|---|---|
8,4818 Kč - 8,4818 Kč | 929 Skladem |
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | 6 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
63,3007 Kč - 69,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.