Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm polyethylen přírodní

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Nové objednací číslo:

10268278

Staré objednací číslo:

49088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 796,1683 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 796,17 Kč

1 x 1 796,1683 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar Zoubkované
Typ se zoubkováním
Výška kanálu 2.5 mm
Vnitřní šířka 1.4 mm
Délka 3.8 mm
Celková délka 25.0 m
Celková šířka 3.8 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás