Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
10160671 16,5661 Kč - 16,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
4.4 mm
59,571 Kč - 59,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
164,3225 Kč - 164,3225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
94,516 Kč - 94,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
174,5298 Kč - 174,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
86,8465 Kč - 86,8465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
7 201,2952 Kč - 7 201,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 372,4962 Kč - 2 372,4962 Kč 4 Skladem
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč 6 Skladem
4.2 mm
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 299,5296 Kč - 6 299,5296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč 128 Skladem
2.7 mm
37,1761 Kč - 37,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
11.3 mm
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
2 974,0776 Kč - 2 974,0776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
3 991,7222 Kč - 3 991,7222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm polyamid přírodní

10160671

Cenové rozmezí
16,5661 Kč - 16,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    Ohebné
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    2.3 mm
Pásy průchodkové 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyamid přírodní

10019672

Cenové rozmezí
59,571 Kč - 59,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    hladké
  • Výška kanálu
    0.8 mm
  • Délka
    4.4 mm
  • Celková délka
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10019696

Cenové rozmezí
164,3225 Kč - 164,3225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    hladké
  • Výška kanálu
    1.2 mm
  • Délka
    6.1 mm
  • Celková délka
    30.0 m
Pásy průchodkové 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10026533

Cenové rozmezí
94,516 Kč - 94,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Celková délka
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10026571

Cenové rozmezí
174,5298 Kč - 174,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Celková délka
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 2.7 mm 2.7 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10021712

Cenové rozmezí
86,8465 Kč - 86,8465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    hladké
  • Celková délka
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásy průchodkové 2.3 mm 12.7 mm TPE černá

10165980

Cenové rozmezí
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    Ohebné
  • Výška kanálu
    9.5 mm
  • Vnitřní šířka
    15.0 mm
Pásy průchodkové 11.1 mm polystyren bílá

10152744

Cenové rozmezí
7 201,2952 Kč - 7 201,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    plné provedení
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
Pásy průchodkové 9.5 mm polyamid šedá

10153840

Cenové rozmezí
2 372,4962 Kč - 2 372,4962 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    plné provedení
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172100

Cenové rozmezí
3 262,6041 Kč - 3 262,6041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172162

Cenové rozmezí
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyamid

10161845

Cenové rozmezí
2 927,698 Kč - 2 927,698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    hladké
  • Celková délka
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Pásy průchodkové 14.3 mm polystyren bílá

10152751

Cenové rozmezí
2 480,0782 Kč - 2 480,0782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    plné provedení
  • Celková délka
    1.2 m
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163320

Cenové rozmezí
6 299,5296 Kč - 6 299,5296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    hladké
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163283

Cenové rozmezí
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    hladké
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m
Pásy průchodkové 6.5 mm 8.1 mm 6.5 mm polyamid přírodní

10160718

Cenové rozmezí
37,1761 Kč - 37,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    Ohebné
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyamid

10172018

Cenové rozmezí
9 609,3221 Kč - 9 609,3221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm polyamid

10161852

Cenové rozmezí
8 449,8754 Kč - 8 449,8754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    bez zoubkování
  • Typ
    hladké
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172124

Cenové rozmezí
2 974,0776 Kč - 2 974,0776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172131

Cenové rozmezí
3 991,7222 Kč - 3 991,7222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Typ
    se zoubkováním
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30 m