Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 20.0 mm 15.5 mm PVC

Oboustranná průchodka s membránou umožňuje provlečení vodičů různých rozměrů a poskytuje utěsnění před vnikem nečistot a prachu.
Nové objednací číslo:

10069097

Staré objednací číslo:

10187

5946 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 8,5034 Kč
2500 + 3,9324 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 125,85 Kč

250 x 8,5034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 20.0 mm
Vnitřní průměr 15.5 mm
Celkový průměr 25.5 mm
Celková výška 8.0 mm
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás