Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 25.5 mm 19.0 mm PVC

Oboustranná průchodka s membránou umožňuje provlečení vodičů různých rozměrů a poskytuje utěsnění před vnikem nečistot a prachu.
Nové objednací číslo:

10072141

Staré objednací číslo:

10806

25067 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 17,0835 Kč
2000 + 6,8189 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

3 416,70 Kč

200 x 17,0835 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 25.5 mm
Vnitřní průměr 19.0 mm
Celkový průměr 36.5 mm
Celková výška 8.4 mm
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás