Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 19.0 mm 15.9 mm PVC

Oboustranná průchodka s membránou umožňuje provlečení vodičů různých rozměrů a poskytuje utěsnění před vnikem nečistot a prachu.
Nové objednací číslo:

10090442

Staré objednací číslo:

15512

12900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,2969 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 296,90 Kč

1000 x 8,2969 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 19.0 mm
Vnitřní průměr 15.9 mm
Celkový průměr 25.4 mm
Celková výška 7.9 mm
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás