Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 16.0 mm 12.5 mm PVC

Oboustranná průchodka s membránou umožňuje provlečení vodičů různých rozměrů a poskytuje utěsnění před vnikem nečistot a prachu.
Nové objednací číslo:

10092484

Staré objednací číslo:

19427

60500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 7,8906 Kč
5000 + 3,4861 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 945,30 Kč

500 x 7,8906 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 16.0 mm
Vnitřní průměr 12.5 mm
Celkový průměr 22.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás