Menu Vyhledávání

Průchodky s membránou 19.0 mm 16.0 mm PVC

Oboustranná průchodka s membránou umožňuje provlečení vodičů různých rozměrů a poskytuje utěsnění před vnikem nečistot a prachu.
Nové objednací číslo:

10092583

Staré objednací číslo:

19437

8845 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 10,5718 Kč
4000 + 5,1036 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

4 228,72 Kč

400 x 10,5718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Průměr otvoru 19.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celkový průměr 25.5 mm
Celková výška 7.0 mm
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás