Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
14,9346 Kč - 14,9346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
27,6684 Kč - 32,8109 Kč | 900 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
8,9524 Kč - 8,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
27,136 Kč - 27,136 Kč | 600 Skladem |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
8,52 Kč - 8,52 Kč | 300 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
11,7191 Kč - 11,7191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
15,0075 Kč - 15,0075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4,267 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
16,9921 Kč - 16,9921 Kč | 18 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,635 Kč - 6,762 Kč | 250 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 463 Skladem |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
18,3249 Kč - 21,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
25,1912 Kč - 29,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,522 Kč - 5,522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
19,1071 Kč - 22,4969 Kč | 68 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,8343 Kč - 3,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||