Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7804 Kč - 7,7355 Kč | 829 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,1864 Kč - 4,1864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
19,4837 Kč - 19,4837 Kč | 403 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,5201 Kč - 4,1864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
12,0089 Kč - 12,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.875 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
5,2149 Kč - 5,2149 Kč | 691 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
9,4014 Kč - 9,4014 Kč | 500 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
5,0758 Kč - 5,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.812 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,9542 Kč - 5,8668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
4,1864 Kč - 4,1864 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,4742 Kč - 7,4742 Kč | 400 Skladem |
1.125 in
28.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
12,907 Kč - 12,907 Kč | 667 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
6,2325 Kč - 6,2325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,3883 Kč - 6,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
12,6463 Kč - 15,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,2589 Kč - 4,708 Kč | 700 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
13,9445 Kč - 13,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
21,9029 Kč - 21,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.421 in
10.7 mm
|
||