Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální průměr kabelového svazku | Průměr montážního otvoru | Maximální tloušťka panelu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3646 Kč - 7,6694 Kč | 4900 Skladem |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
4,898 Kč - 6,0472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
9,6308 Kč - 9,6308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
2,1335 Kč - 4,8248 Kč | 3429 Skladem |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
4,1973 Kč - 5,1734 Kč | 410 Skladem |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 43 Skladem |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
10021200 | 7,4045 Kč - 7,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
5,0102 Kč - 7,3355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
7,9065 Kč - 7,9065 Kč | 408 Skladem |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 4500 Skladem |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
5,1592 Kč - 5,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
6,6146 Kč - 6,6146 Kč | 600 Skladem |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
7,7392 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 675 Skladem |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
5,7591 Kč - 5,7591 Kč | 400 Skladem |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
4,9461 Kč - 6,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
5,0343 Kč - 6,2152 Kč | 320 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.