Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované otevřené

Skladem

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka panelu Maximální průměr kabelového svazku Průměr montážního otvoru Maximální tloušťka panelu Koupit
4,7132 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9 mm
7,279 Kč - 8,9524 Kč 45 Skladem
1.4 mm
1,9661 Kč - 2,6216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm polyamid černá

10021262

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    otevřené
  • Barva
    černá
  • Maximální průměr kabelového svazku
    22.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm polyamid černá

10021224

Cenové rozmezí
8,9524 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    otevřené
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    19.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

10314593

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    otevřené
  • Barva
    černá
  • Maximální průměr kabelového svazku
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2