Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Minimální tloušťka panelu Maximální tloušťka panelu Koupit
10,6675 Kč - 10,6675 Kč 58 Skladem
38,3613 Kč - 38,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,0079 Kč - 2,2171 Kč 5658 Skladem
2,2171 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7,0559 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,6335 Kč - 5,6335 Kč 1447 Skladem
9,1592 Kč - 11,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,4263 Kč - 2,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,4263 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,7192 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 8000 Skladem
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,6097 Kč - 6,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,1136 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,5877 Kč - 4,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,4246 Kč - 13,8608 Kč 90 Skladem
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 4000 Skladem
6,3586 Kč - 15,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,2251 Kč - 4,2251 Kč 45000 Skladem
5,6335 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 0.750 in 1.6 mm polyamid černá

10021408

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 10,6675 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 45.0 mm 1.375 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021491

Cenové rozmezí
38,3613 Kč - 38,3613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021521

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
5658 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 11.9 mm 0.343 in 1.6 mm polyamid černá

10021569

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,2171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10376843

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 7,0559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 11.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10074237

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
1447 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Speciální vlastnosti
    Tepelně stabilizovaný materiál
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm polyamid černá

10316207

Cenové rozmezí
11,0826 Kč - 9,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10112236

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Speciální vlastnosti
    Tepelně stabilizovaný materiál
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021309

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10112267

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm polyamid černá

10021323

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021354

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm polyamid černá

10316252

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 0.625 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10112328

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 0.766 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10112342

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 51.0 mm 1.640 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021507

Cenové rozmezí
13,8608 Kč - 12,4246 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

10021538

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E320906
Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10376812

Cenové rozmezí
15,576 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm polyamid černá

10074206

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Speciální vlastnosti
    Tepelně stabilizovaný materiál
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10074244

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Uzavřené
  • Barva
    černá
  • Speciální vlastnosti
    Tepelně stabilizovaný materiál
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2