Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
17,8908 Kč - 17,8908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2.5 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
19,2713 Kč - 19,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
10,9464 Kč - 10,9464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
14.2 mm
13,1357 Kč - 13,1357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
12,7034 Kč - 12,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
20.4 mm
17,0681 Kč - 17,0681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
22,7575 Kč - 22,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
20,1499 Kč - 20,1499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
22,7575 Kč - 22,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
25.4 mm
33,2716 Kč - 33,2716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
28.5 mm
65,7484 Kč - 65,7484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
25.5 mm
41,1503 Kč - 41,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel chrom-vanadová
30.5 mm
1,506 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
6.2 mm
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
7.2 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
5.2 mm
6,3168 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
8.2 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
8.2 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
6.2 mm
1,7151 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
6.2 mm
1,9383 Kč - 1,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel uhlíková
8.2 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 12.2 mm 34.0 mm ocel chrom-vanadová

10629352

Cenové rozmezí
17,8908 Kč - 17,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Výška ramene
    2.5 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2312.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Cenové rozmezí
19,2713 Kč - 19,2713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Cenové rozmezí
13,1357 Kč - 13,1357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Cenové rozmezí
17,0681 Kč - 17,0681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Cenové rozmezí
22,7575 Kč - 22,7575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Cenové rozmezí
20,1499 Kč - 20,1499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Cenové rozmezí
22,7575 Kč - 22,7575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Cenové rozmezí
33,2716 Kč - 33,2716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Cenové rozmezí
65,7484 Kč - 65,7484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.5 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové O-kroužky SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Cenové rozmezí
41,1503 Kč - 41,1503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.5 mm
  • Materiál
    ocel chrom-vanadová
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pružiny talířové DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
  • standardní
    DIN
  • Celní nomenklatura
    7320909090